PRIVIRINAMI PRIJUNGIMO ANTGALIAI, SKIRTI VRG/VRB DN20
065Z7032
PRIVIRINAMI PRIJUNGIMO ANTGALIAI, SKIRTI VRG/VRB DN20
065Z7032
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Jungimo tipai | Privirinami |
| Material Description | Tailpiece set of 3 for VRG/B DN20 |
| Pakavimo formatas | Viena pakuotė |
| Pakuotės dalių kiekis | 3 |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Product line | 28 |
| Produkto tipas | Kitų vožtuvų priedai |
| Produktų grupė | Kiti vožtuvai |
| Savybės | PRIVIRINAMI PRIJUNGIMO ANTGALIAI, SKIRTI VRG/VRB DN20 |
| Skersmuo [mm] | 20 mm |
| Sujungimo matmenys | G 1 |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.64 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.64 Kilogram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Tūris | 0.406 Liter |
| EAN/UPC | 5702421522875 |