Prijungimo antgalis DN50 PN16 vid. sriegis Rp2
065Z0296
Prijungimo antgalis DN50 PN16 vid. sriegis Rp2
065Z0296
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Jungimo tipai | Vidinis sriegis |
| Material Description | VRG/B DN50 fitingas sriegis R2xG2¾ |
| Pakavimo formatas | Viena pakuotė |
| Pakuotės dalių kiekis | 1 |
| Product line | 28 |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Produkto tipas | Kitų vožtuvų priedai |
| Produktų grupė | Kiti vožtuvai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Savybės | Prijungimo antgalis DN50 PN16 vid. sriegis Rp2 |
| SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | Tailpiece set of 1 for DN50 |
| SCIP dokumentacijos Nr. | 8d4aa146-9e55-43f5-bea7-de10e276515c |
| Skersmuo [mm] | 50 mm |
| Sujungimo matmenys | Rp 2 |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.763 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.763 Kilogram |
| Tūris | 0.324 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104007724 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |