Danfoss logo
003Z3910 RA-HC

RA-HC, DN 25, Su bandomosiomis aklėmis, Vidinis sriegis

003Z3911

RA-HC DN 25, vidinis sriegis, su bandomosiomis aklėmis, reguliavimo vožtuvas

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Bandomosios aklėsSu bandomosiomis aklėmis
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Jungimo tipaiVidinis sriegis
Kvs reikšmės [m³/h]5.50 m³/h
Material DescriptionRA-HC valve DN 25 Kvs 5,5 м3/ч
Product line28
Charakteristika
Vertė
Produkto tipasRA-HC
Produktų grupėKiti vožtuvai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SavybėsRA-HC DN 25, vidinis sriegis, su bandomosiomis aklėmis, reguliavimo vožtuvas
Slėgio klasėPN 16
Slėgio perkryčio diapazonas [bar] [Maks.]1.00 bar
Terpės temperatūra [°C] [Maks.]100 °C
Terpės temperatūra [°C] [Min.]-10 °C
Vožtuvo dydisDN 25
Vožtuvo korpuso medžiagaDZR žalvaris

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.606 Kilogram
Grynasis svoris0.557 Kilogram
Tūris0.562 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702420117416
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm