RA-HC, DN 20, Su bandomosiomis aklėmis, Vidinis sriegis
003Z3910
RA-HC DN 20, vidinis sriegis, su bandomosiomis aklėmis, reguliavimo vožtuvas
003Z3910
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bandomosios aklės | Su bandomosiomis aklėmis |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Jungimo tipai | Vidinis sriegis |
| Kvs reikšmės [m³/h] | 4.30 m³/h |
| Material Description | RA-HC valve DN 20 Kvs 4,3 M3 |
| Product line | 28 |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Produkto tipas | RA-HC |
| Produktų grupė | Kiti vožtuvai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Savybės | RA-HC DN 20, vidinis sriegis, su bandomosiomis aklėmis, reguliavimo vožtuvas |
| Slėgio klasė | PN 16 |
| Slėgio perkryčio diapazonas [bar] [Maks.] | 1.00 bar |
| Terpės temperatūra [°C] [Maks.] | 100 °C |
| Terpės temperatūra [°C] [Min.] | -10 °C |
| Vožtuvo dydis | DN 20 |
| Vožtuvo korpuso medžiaga | DZR žalvaris |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.472 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.452 Kilogram |
| Tūris | 0.548 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420117409 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |