Danfoss logo
RA-C 013G3096

RA-C, DN 20, Išorinis sriegis

013G3096

RA-C DN 20, išorinis sriegis, reguliavimo vožtuvas

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Jungimo tipaiIšorinis sriegis
Kvs reikšmės [m³/h]3.30 m³/h
Material DescriptionVENTILIS RA-C 20
Product line28
Produkto tipasRA-C
Produktų grupėKiti vožtuvai
Charakteristika
Vertė
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SavybėsRA-C DN 20, išorinis sriegis, reguliavimo vožtuvas
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasRA-C DN20, Cooling valve
SCIP dokumentacijos Nr.7e8ea5fa-8f56-4f00-afd3-6709b5570d1d
Slėgio klasėPN 16
Slėgio perkryčio diapazonas [bar] [Maks.]0.60 bar
Terpės temperatūra [°C] [Maks.]120 °C
Terpės temperatūra [°C] [Min.]-10 °C
Vožtuvo dydisDN 20
Vožtuvo korpuso medžiagaDZR žalvaris

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.44 Kilogram
Grynasis svoris0.419 Kilogram
Tūris0.385 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702420036403
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm