Danfoss logo
RA-C 013G3094

RA-C, DN 15, Išorinis sriegis

013G3094

RA-C DN 15, išorinis sriegis, reguliavimo vožtuvas
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
Jungimo tipaiIšorinis sriegis
Kvs reikšmės [m³/h]1.20 m³/h
Material DescriptionVENTILIS RA-C 15
Product line28
Produkto tipasRA-C
Produktų grupėKiti vožtuvai
Charakteristika
Vertė
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SavybėsRA-C DN 15, išorinis sriegis, reguliavimo vožtuvas
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasRA-C DN15, Cooling valve
SCIP dokumentacijos Nr.8cc51032-0f02-49e1-8006-3dc35f92727e
Slėgio klasėPN 16
Slėgio perkryčio diapazonas [bar] [Maks.]0.60 bar
Terpės temperatūra [°C] [Maks.]120 °C
Terpės temperatūra [°C] [Min.]-10 °C
Vožtuvo dydisDN 15
Vožtuvo korpuso medžiagaDZR žalvaris

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.222 Kilogram
Grynasis svoris0.003 Kilogram
Tūris0.256 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702420031507
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm