Danfoss logo
FED 013G5463

Patalpų reguliatorius, FED, Kapiliarinis vamzdelis [m]: 4+11

013G5463

FED jutiklis, aušinimo ir šildymo kontūro kontrolei, 4+11m
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.

Jei ieškote panašaus gaminio, galite peržiūrėti kitas to paties gaminio tipo parinktis apsilankę gaminio tipo puslapyje.: Patalpų reguliatorius

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Liquids
Kapiliarinis vamzdelis [m]4+11
Material DescriptionFED, IF Climate Control, 4+11m
Product line28
Produkto tipasFED
Charakteristika
Vertė
Produktų grupėPatalpų reguliatorius
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SavybėsFED jutiklis, aušinimo ir šildymo kontūro kontrolei, 4+11m
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas"FED-K-V_2"
SCIP dokumentacijos Nr.11c38167-5ab3-4660-8e5b-c2e406a0af51

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.533 Kilogram
Grynasis svoris0.533 Kilogram
Tūris1.651 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702420032764
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm