Patalpų reguliatorius, FED, Kapiliarinis vamzdelis [m]: 2+2+2
013G5462
FED jutiklis, aušinimo ir šildymo kontūro kontrolei, 2+2+2m
Šis gaminys nebegaminamas.
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.
Jei ieškote panašaus gaminio, galite peržiūrėti kitas to paties gaminio tipo parinktis apsilankę gaminio tipo puslapyje.: Patalpų reguliatorius
013G5462
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Contains Liquids |
| Kapiliarinis vamzdelis [m] | 2+2+2 |
| Material Description | FED, FF Climate Control, 2+2+2m |
| Product line | 28 |
| Produkto tipas | FED |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Produktų grupė | Patalpų reguliatorius |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Savybės | FED jutiklis, aušinimo ir šildymo kontūro kontrolei, 2+2+2m |
| SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | "FED-K-V_2" |
| SCIP dokumentacijos Nr. | 11c38167-5ab3-4660-8e5b-c2e406a0af51 |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.612 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.612 Kilogram |
| Tūris | 1.651 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420032757 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |