Patalpų reguliatorius, GreenCon, Aušinimas; Šildymas; Dvivamzdė sistema; Išjungta
193B0943
„GreenCon“ įjungimo / išjungimo kambario termostatas dvivamzdei šildymo /šaldymo sistemai
193B0943
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
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| IP protection class | IP30 |
| Laidai | Užsukami gnybtai (2 x 1,5 mm2) |
| Material Description | C4C GreenCon RC-C2 Thermostat 2 Pipe CN |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Product line | 28 |
| Produkto tipas | GreenCon |
| Produktų grupė | Patalpų reguliatorius |
| Savybės | „GreenCon“ įjungimo / išjungimo kambario termostatas dvivamzdei šildymo /šaldymo sistemai |
| Taikymas | Dvivamzdė sistemaAušinimasŠildymasIšjungta |
| Tiekimo įtampa [V] kint. srovė | 250 V |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.221 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.164 Kilogram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Tūris | 603680 cubic millimeters |
| EAN/UPC | 5710104511047 |