Danfoss logo
FEK 013G5465

Patalpų reguliatorius, FEK, Kapiliarinis vamzdelis [m]: 8

013G5468

FEK-IF klimato kontrolės jutiklis 8m

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Liquids
Kapiliarinis vamzdelis [m]8
Material DescriptionFEK, IF Climate Control, cooling, 8m
Product line28
Produkto tipasFEK
Charakteristika
Vertė
Produktų grupėPatalpų reguliatorius
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SavybėsFEK-IF klimato kontrolės jutiklis 8m
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas"FED-K-V_1"
SCIP dokumentacijos Nr.142f9854-8675-487e-b40d-ae20eed4c21a

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.42 Kilogram
Grynasis svoris0.42 Kilogram
Tūris1.661 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702420038100
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm