Danfoss logo
FEK 013G5465

Patalpų reguliatorius, FEK, Kapiliarinis vamzdelis [m]: 2+2

013G5464

FEK-FF klimato kontrolės jutiklis, 2+2m
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.

Jei ieškote panašaus gaminio, galite peržiūrėti kitas to paties gaminio tipo parinktis apsilankę gaminio tipo puslapyje.: FEK - control of cooling circuit

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Liquids
Kapiliarinis vamzdelis [m]2+2
Material DescriptionFEK, FF Climate Control, cooling, 2+2m
Product line28
Produkto tipasFEK
Charakteristika
Vertė
Produktų grupėPatalpų reguliatorius
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SavybėsFEK-FF klimato kontrolės jutiklis, 2+2m
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas"FED-K-V_2"
SCIP dokumentacijos Nr.11c38167-5ab3-4660-8e5b-c2e406a0af51

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.551 Kilogram
Grynasis svoris0.551 Kilogram
Tūris1.651 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702420032771
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm