Danfoss logo
TVM 003Z3145 Hot water valve

TVM-W, DN 25

003Z3146

TVM-W DN 25, termostatinis maišymo vožtuvas

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Atitinka ROHSOut of scope
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Gaminio etiketėYes
Gamintojo nustatymas [°C]50 °C
Integruotas atbulinis vožtuvasTaip
Jungimo tipaiIšorinis sriegis
Kvs vertė su atbuliniu vožtuvu [m3/h]3.30 m³/h
Material DescriptionMixing ValveTVM-W DN25 2g with NR
Product line28
Charakteristika
Vertė
Produkto tipasTVM-W
Produktų grupėKaršto vandens balansavimas
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SavybėsTVM-W DN 25, termostatinis maišymo vožtuvas
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas"003Z3146"
SCIP dokumentacijos Nr.053b7914-9873-46c2-9c7f-7244cdc4e115
Slėgio klasėPN 10
Slėgio perkryčio diapazonas [bar] [Maks.]5.00 bar
Temperatūros nustatymo diapazonas [°C] [Maks.]70 °C
Temperatūros nustatymo diapazonas [°C] [Min.]35 °C
Terpės temperatūra [°C] [Maks.]90 °C
Vožtuvo dydisDN 25
Vožtuvo korpuso medžiagaDZR žalvaris + apsauga nuo kalkėjimo

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.498 Kilogram
Grynasis svoris0.498 Kilogram
Tūris0.51 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702425101717
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm