Danfoss logo
TVM-H 003Z1127

TVM-H, DN 25

003Z1127

TVM-H DN 25, termostatinis maišymo vožtuvas
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
Gaminio etiketėYes
Gamintojo nustatymas [°C]70 °C
Integruotas atbulinis vožtuvasNe
Jungimo tipaiIšorinis sriegis
Kvs vertė be atbulinio vožtuvo [m3/h]3.00 m³/h
Kvs vertė su atbuliniu vožtuvu [m3/h]2.60 m³/h
Material DescriptionMixing valve TVM-H DN25
Product line28
Charakteristika
Vertė
Produkto tipasTVM-H
Produktų grupėKaršto vandens balansavimas
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SavybėsTVM-H DN 25, termostatinis maišymo vožtuvas
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas"003Z1127"
SCIP dokumentacijos Nr.ff9b3c80-0d59-4769-9d4d-1d6a017826bf
Slėgio klasėPN 10
Slėgio perkryčio diapazonas [bar] [Maks.]5.00 bar
Temperatūros nustatymo diapazonas [°C] [Maks.]70 °C
Temperatūros nustatymo diapazonas [°C] [Min.]30 °C
Terpės temperatūra [°C] [Maks.]100 °C
Vožtuvo dydisDN 25
Vožtuvo korpuso medžiagaDZR žalvaris + apsauga nuo kalkėjimo

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.774 Kilogram
Grynasis svoris0.774 Kilogram
Tūris0.48 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702421524756
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm