TVM-H, DN 20
003Z1120
TVM-H DN 20, termostatinis maišymo vožtuvas
003Z1120
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Atitinka ROHS | Out of scope |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Gaminio etiketė | Yes |
| Gamintojo nustatymas [°C] | 70 °C |
| Integruotas atbulinis vožtuvas | Ne |
| Jungimo tipai | Išorinis sriegis |
| Kvs vertė be atbulinio vožtuvo [m3/h] | 1.90 m³/h |
| Kvs vertė su atbuliniu vožtuvu [m3/h] | 1.65 m³/h |
| Material Description | Mixing valve TVM-H DN20 |
| Product line | 28 |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Produkto tipas | TVM-H |
| Produktų grupė | Karšto vandens balansavimas |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Savybės | TVM-H DN 20, termostatinis maišymo vožtuvas |
| SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | "003Z1120" |
| SCIP dokumentacijos Nr. | ff9b3c80-0d59-4769-9d4d-1d6a017826bf |
| Slėgio klasė | PN 10 |
| Slėgio perkryčio diapazonas [bar] [Maks.] | 5.00 bar |
| Temperatūros nustatymo diapazonas [°C] [Maks.] | 70 °C |
| Temperatūros nustatymo diapazonas [°C] [Min.] | 30 °C |
| Terpės temperatūra [°C] [Maks.] | 100 °C |
| Vožtuvo dydis | DN 20 |
| Vožtuvo korpuso medžiaga | DZR žalvaris + apsauga nuo kalkėjimo |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.608 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.579 Kilogram |
| Tūris | 0.488 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421524695 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |