AQ, DN 450, 40 KPa - 400 KPa, 5.29 m³/h - 900 m³/h
003Z3795
AQ DN 450, srauto ribotuvas
003Z3795
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
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Kryptis | Nurodo strėlė ant vožtuvo korpuso |
| Material Description | AQ DN450 40~400 5.292~900 |
| Product line | 28 |
| Produkto tipas | AQ |
| Produktų grupė | Kiti vožtuvai |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Savybės | AQ DN 450, srauto ribotuvas |
| Slėgio klasė | PN 25 |
| Slėgio perkrytis vožtuve [kPa] [Maks.] | 400 KPa |
| Slėgio perkrytis vožtuve [kPa] [Min.] | 40 KPa |
| Srautas [m³/h] [Maks.] | 900.00 m³/h |
| Srautas [m³/h] [Min.] | 5.29 m³/h |
| Terpės temperatūra [°C] [Maks.] | 120 °C |
| Terpės temperatūra [°C] [Min.] | -10 °C |
| Vožtuvo dydis | DN 450 |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 118 Kilogram |
| Grynasis svoris | 118 Kilogram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425235177 |