AQ, DN 500, 21 KPa - 210 KPa, 3.96 m³/h - 1300 m³/h
003Z3790
AQ DN 500, srauto ribotuvas
003Z3790
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Aukštis [mm] | 618 mm |
| Aukštis su bandymo akle [mm] | 658 mm |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Ilgis [m] | 243.00 m |
| Kryptis | Nurodo strėlė ant vožtuvo korpuso |
| Material Description | AQ DN500 dPv 21-210kPa Flow 3,96-1300,00 |
| Product line | 28 |
| Produkto tipas | AQ |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Produktų grupė | Kiti vožtuvai |
| Savybės | AQ DN 500, srauto ribotuvas |
| Slėgio klasė | PN 25 |
| Slėgio perkrytis vožtuve [kPa] [Maks.] | 210 KPa |
| Slėgio perkrytis vožtuve [kPa] [Min.] | 21 KPa |
| Srautas [m³/h] [Maks.] | 1300.00 m³/h |
| Srautas [m³/h] [Min.] | 3.96 m³/h |
| Svoris [kg] | 163.000 kg |
| Terpės temperatūra [°C] [Maks.] | 120 °C |
| Terpės temperatūra [°C] [Min.] | -10 °C |
| Vožtuvo dydis | DN 500 |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 179.3 Kilogram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Grynasis svoris | 163 Kilogram |