Danfoss logo
AQ 003Z3758

AQ, DN 350, 21 KPa - 210 KPa, 3.96 m³/h - 690.16 m³/h

003Z3784

AQ DN 350, srauto ribotuvas

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aukštis [mm]448 mm
Aukštis su bandymo akle [mm]478 mm
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Ilgis [m]243.00 m
KryptisNurodo strėlė ant vožtuvo korpuso
Material DescriptionAQ DN350 dPv 21-210kPa Flow 3,96-690,16
Product line28
Produkto tipasAQ
Charakteristika
Vertė
Produktų grupėKiti vožtuvai
SavybėsAQ DN 350, srauto ribotuvas
Slėgio klasėPN 25
Slėgio perkrytis vožtuve [kPa] [Maks.]210 KPa
Slėgio perkrytis vožtuve [kPa] [Min.]21 KPa
Srautas [m³/h] [Maks.]690.16 m³/h
Srautas [m³/h] [Min.]3.96 m³/h
Svoris [kg]55.000 kg
Terpės temperatūra [°C] [Maks.]120 °C
Terpės temperatūra [°C] [Min.]-10 °C
Vožtuvo dydisDN 350

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris70 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Grynasis svoris55 Kilogram