Danfoss logo
AQ 003Z3758

AQ, DN 250, 40 KPa - 400 KPa, 5.29 m³/h - 249.88 m³/h

003Z3780

AQ DN 250, srauto ribotuvas

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aukštis [mm]339 mm
Aukštis su bandymo akle [mm]369 mm
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Ilgis [m]243.00 m
KryptisNurodo strėlė ant vožtuvo korpuso
Material DescriptionAQ DN250 dPv 40-400kPa Flow 5,29-249,88
Product line28
Produkto tipasAQ
Charakteristika
Vertė
Produktų grupėKiti vožtuvai
SavybėsAQ DN 250, srauto ribotuvas
Slėgio klasėPN 25
Slėgio perkrytis vožtuve [kPa] [Maks.]400 KPa
Slėgio perkrytis vožtuve [kPa] [Min.]40 KPa
Srautas [m³/h] [Maks.]249.88 m³/h
Srautas [m³/h] [Min.]5.29 m³/h
Svoris [kg]30.800 kg
Terpės temperatūra [°C] [Maks.]120 °C
Terpės temperatūra [°C] [Min.]-10 °C
Vožtuvo dydisDN 250

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris20 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Grynasis svoris20 Kilogram