Danfoss logo
AQ 003Z3758

AQ, DN 250, 35 KPa - 210 KPa, 4.3 m³/h - 450 m³/h

003Z3779

AQ DN 250, srauto ribotuvas

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aukštis [mm]339 mm
Aukštis su bandymo akle [mm]369 mm
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Ilgis [m]243.00 m
KryptisNurodo strėlė ant vožtuvo korpuso
Material DescriptionAQ DN250 dPv 35-210kPa Flow 4,30-450,00
Product line28
Produkto tipasAQ
Charakteristika
Vertė
Produktų grupėKiti vožtuvai
SavybėsAQ DN 250, srauto ribotuvas
Slėgio klasėPN 25
Slėgio perkrytis vožtuve [kPa] [Maks.]210 KPa
Slėgio perkrytis vožtuve [kPa] [Min.]35 KPa
Srautas [m³/h] [Maks.]450.00 m³/h
Srautas [m³/h] [Min.]4.30 m³/h
Svoris [kg]30.800 kg
Terpės temperatūra [°C] [Maks.]120 °C
Terpės temperatūra [°C] [Min.]-10 °C
Vožtuvo dydisDN 250

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris33 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Grynasis svoris27.6 Kilogram