Danfoss logo
AQ 003Z3758

AQ, DN 200, 40 KPa - 400 KPa, 5.29 m³/h - 159.01 m³/h

003Z3777

AQ DN 200, srauto ribotuvas

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aukštis [mm]270 mm
Aukštis su bandymo akle [mm]300 mm
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Ilgis [m]220.00 m
KryptisNurodo strėlė ant vožtuvo korpuso
Material DescriptionAQ DN200 dPv 40-400kPa Flow 5,29-159,01
Product line28
Produkto tipasAQ
Charakteristika
Vertė
Produktų grupėKiti vožtuvai
SavybėsAQ DN 200, srauto ribotuvas
Slėgio klasėPN 25
Slėgio perkrytis vožtuve [kPa] [Maks.]400 KPa
Slėgio perkrytis vožtuve [kPa] [Min.]40 KPa
Srautas [m³/h] [Maks.]159.01 m³/h
Srautas [m³/h] [Min.]5.29 m³/h
Svoris [kg]22.300 kg
Terpės temperatūra [°C] [Maks.]120 °C
Terpės temperatūra [°C] [Min.]-10 °C
Vožtuvo dydisDN 200

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris109 Kilogram
Grynasis svoris98 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris0.15 Cubic meter