AQ, DN 200, 35 KPa - 210 KPa, 4.3 m³/h - 289.55 m³/h
003Z3776
AQ DN 200, srauto ribotuvas
003Z3776
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Aukštis [mm] | 270 mm |
| Aukštis su bandymo akle [mm] | 300 mm |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Ilgis [m] | 220.00 m |
| Kryptis | Nurodo strėlė ant vožtuvo korpuso |
| Material Description | AQ DN200 dPv 35-210kPa Flow 4,30-289,55 |
| Product line | 28 |
| Produkto tipas | AQ |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Produktų grupė | Kiti vožtuvai |
| Savybės | AQ DN 200, srauto ribotuvas |
| Slėgio klasė | PN 25 |
| Slėgio perkrytis vožtuve [kPa] [Maks.] | 210 KPa |
| Slėgio perkrytis vožtuve [kPa] [Min.] | 35 KPa |
| Srautas [m³/h] [Maks.] | 289.55 m³/h |
| Srautas [m³/h] [Min.] | 4.30 m³/h |
| Svoris [kg] | 22.300 kg |
| Terpės temperatūra [°C] [Maks.] | 120 °C |
| Terpės temperatūra [°C] [Min.] | -10 °C |
| Vožtuvo dydis | DN 200 |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 30 Kilogram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Grynasis svoris | 24.8 Kilogram |