Danfoss logo
AQ 003Z3758

AQ, DN 150, 21 KPa - 210 KPa, 3.96 m³/h - 145.3 m³/h

003Z3772

AQ DN 150, srauto ribotuvas

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aukštis [mm]218 mm
Aukštis su bandymo akle [mm]248 mm
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Ilgis [m]220.00 m
KryptisNurodo strėlė ant vožtuvo korpuso
Material DescriptionAQ DN150 dPv 21-210kPa Flow 3,96-145,30
Product line28
Produkto tipasAQ
Charakteristika
Vertė
Produktų grupėKiti vožtuvai
SavybėsAQ DN 150, srauto ribotuvas
Slėgio klasėPN 25
Slėgio perkrytis vožtuve [kPa] [Maks.]210 KPa
Slėgio perkrytis vožtuve [kPa] [Min.]21 KPa
Srautas [m³/h] [Maks.]145.30 m³/h
Srautas [m³/h] [Min.]3.96 m³/h
Svoris [kg]14.200 kg
Terpės temperatūra [°C] [Maks.]120 °C
Terpės temperatūra [°C] [Min.]-10 °C
Vožtuvo dydisDN 150

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris20 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Grynasis svoris16.6 Kilogram