AQ, DN 100, 40 KPa - 400 KPa, 5.29 m³/h - 45.43 m³/h
003Z3768
AQ DN 100, srauto ribotuvas
003Z3768
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Aukštis [mm] | 167 mm |
| Aukštis su bandymo akle [mm] | 197 mm |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Ilgis [m] | 220.00 m |
| Kryptis | Nurodo strėlė ant vožtuvo korpuso |
| Material Description | AQ DN100 dPv 40-400kPa Flow 5,29-45,43 m |
| Product line | 28 |
| Produkto tipas | AQ |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Produktų grupė | Kiti vožtuvai |
| Savybės | AQ DN 100, srauto ribotuvas |
| Slėgio klasė | PN 25 |
| Slėgio perkrytis vožtuve [kPa] [Maks.] | 400 KPa |
| Slėgio perkrytis vožtuve [kPa] [Min.] | 40 KPa |
| Srautas [m³/h] [Maks.] | 45.43 m³/h |
| Srautas [m³/h] [Min.] | 5.29 m³/h |
| Svoris [kg] | 9.700 kg |
| Terpės temperatūra [°C] [Maks.] | 120 °C |
| Terpės temperatūra [°C] [Min.] | -10 °C |
| Vožtuvo dydis | DN 100 |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 13 Kilogram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Grynasis svoris | 9.8 Kilogram |