Danfoss logo
AQ 003Z3758

AQ, DN 100, 21 KPa - 210 KPa, 3.96 m³/h - 72.65 m³/h

003Z3766

AQ DN 100, srauto ribotuvas

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aukštis [mm]167 mm
Aukštis su bandymo akle [mm]197 mm
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Ilgis [m]220.00 m
KryptisNurodo strėlė ant vožtuvo korpuso
Material DescriptionAQ DN100 dPv 21-210kPa Flow 3,96-72,65 m
Product line28
Produkto tipasAQ
Charakteristika
Vertė
Produktų grupėKiti vožtuvai
SavybėsAQ DN 100, srauto ribotuvas
Slėgio klasėPN 25
Slėgio perkrytis vožtuve [kPa] [Maks.]210 KPa
Slėgio perkrytis vožtuve [kPa] [Min.]21 KPa
Srautas [m³/h] [Maks.]72.65 m³/h
Srautas [m³/h] [Min.]3.96 m³/h
Svoris [kg]9.700 kg
Terpės temperatūra [°C] [Maks.]120 °C
Terpės temperatūra [°C] [Min.]-10 °C
Vožtuvo dydisDN 100

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris13 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Grynasis svoris9.8 Kilogram