Danfoss logo
AQ 003Z3758

AQ, DN 40, 40 KPa - 400 KPa, 1.37 m³/h - 6.66 m³/h

003Z3759

AQ DN 40, srauto ribotuvas

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aukštis [mm]108 mm
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Ilgis [m]158.00 m
KryptisNurodo strėlė ant vožtuvo korpuso
Material DescriptionAQ DN40 dPv 40-400kPa Flow 1,37-6,66 m3/
Product line28
Produkto tipasAQ
Produktų grupėKiti vožtuvai
Charakteristika
Vertė
SavybėsAQ DN 40, srauto ribotuvas
Slėgio klasėPN 25
Slėgio perkrytis vožtuve [kPa] [Maks.]400 KPa
Slėgio perkrytis vožtuve [kPa] [Min.]40 KPa
Srautas [m³/h] [Maks.]6.66 m³/h
Srautas [m³/h] [Min.]1.37 m³/h
Svoris [kg]1.500 kg
Terpės temperatūra [°C] [Maks.]120 °C
Terpės temperatūra [°C] [Min.]-10 °C
Vožtuvo dydisDN 40

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris3.5 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Grynasis svoris1.43 Kilogram