VFH2-LAM, DN 80, Motorinė peteliškinė sklendė, Pavara, Tolygus, PN 16
003Z6373
VFH2-LAM DN 80, Butterfly valve, Motorized Modulating 2-10 V, PN16
003Z6373
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Alternatyvi terpė | Glikolio tirpalas iki 50 % |
| Aplinkos temperatūra [°C] [Min.] | -10 °C |
| Apsaugos klasė | II |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Contains batteries | No |
| Darbinis sukimo momentas [Nm] | 50 N-m |
| Dažnis [Hz] | 50 Hz |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Energijos suvartojimas [W] | 10.0 W |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| In scope of WEEE | Yes |
| IP protection class | IP32 |
| Jungimo tipai | Su sriegiu auselėse |
| Kvs reikšmės [m³/h] | 288.00 m³/h |
| Material Description | C4C VFH2-LAM DN80 lug mod 2-10v |
| Padėties indikatorius | Taip |
| Pratekėjimo klasė [% Kvs] | Pratekėjimo klasė A |
| Product line | 28 |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Produkto tipas | VFH2-LAM |
| Produktų grupė | Diskiniai uždoriai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Reguliavimo įėjimo signalas Y [V] | 0(2) - 10 V |
| Reguliavimo signalo tipas | Tolygus |
| Savybės | VFH2-LAM DN 80, Butterfly valve, Motorized Modulating 2-10 V, PN16 |
| SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | Modulating VHF2 MOD butterfly valves DN32-300 |
| SCIP dokumentacijos Nr. | 3a94b6d2-6b46-4884-8d77-44a8cab3b2d4 |
| Slėgio klasė | PN 16 |
| Slėgio perkrytis [bar] [Maks.] | 10.000 bar |
| Sukimo kampas [°] | 90 ° |
| Taikymas | Šildymas ir aušinimas |
| Terpės temperatūra [°C] [Maks.] | 95 °C |
| Terpės temperatūra [°C] [Min.] | -10 °C |
| Tiekimo įtampa [V] kint. srovė | 220 V |
| Veikimo tipas | Pavara |
| Vožtuvo disko medžiaga | Nerūdijantysis plienas |
| Vožtuvo dydis | DN 80 |
| Vožtuvo korpuso medžiaga | Kalusis ketus (DIN GGG40) |
| Vožtuvo tipas | Motorinė peteliškinė sklendė |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 7.21 Kilogram |
| Grynasis svoris | 6.47 Kilogram |
| Tūris | 20.237 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162464397 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |