Danfoss logo
VFH2 DN600 / VFH2 DN500

VFH2-LAO, DN 50, Motorinė peteliškinė sklendė, Rankena, sukimo rankena, įjungta / išjungta, PN 16

003Z6366

VFH2-LAO DN 50, Butterfly valve, Motorized On/off, PN16

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Alternatyvi terpėGlikolio tirpalas iki 50 %
Aplinkos temperatūra [°C] [Min.]-10 °C
Apsaugos klasėII
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
Darbinis sukimo momentas [Nm]50 N-m
Dažnis [Hz]50 Hz
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Energijos suvartojimas [W]10.0 W
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
In scope of WEEEYes
IP protection classIP67
Jungimo tipaiSu sriegiu auselėse
Kvs reikšmės [m³/h]82.00 m³/h
Material DescriptionVFH2-LAO DN50 lug on/off
Padėties indikatoriusTaip
Pratekėjimo klasė [% Kvs]Pratekėjimo klasė A
Product line28
Charakteristika
Vertė
Produkto tipasVFH2-LAO
Produktų grupėDiskiniai uždoriai
Rankinis valdymasTaip
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
Reguliavimo signalo tipasįjungta / išjungta
SavybėsVFH2-LAO DN 50, Butterfly valve, Motorized On/off, PN16
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasMotorized VHF2 ON/OFF butterfly valves DN32-300
SCIP dokumentacijos Nr.e709e4dc-f1cc-468e-9441-a3c8a1378ed9
Slėgio klasėPN 16
Slėgio perkrytis [bar] [Maks.]10.000 bar
Sukimo kampas [°]90 °
TaikymasŠildymas ir aušinimas
Terpės temperatūra [°C] [Maks.]95 °C
Terpės temperatūra [°C] [Min.]-10 °C
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė220 V
Veikimo tipasRankena, sukimo rankena
Vožtuvo disko medžiagaNerūdijantysis plienas
Vožtuvo dydisDN 50
Vožtuvo korpuso medžiagaKalusis ketus (DIN GGG40)
Vožtuvo tipasMotorinė peteliškinė sklendė

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris6.1 Kilogram
Grynasis svoris5.41 Kilogram
Tūris14.267 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5715162464335
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm