VFH2-FG, DN 600, Rankinė peteliškinė sklendė, Sliekinė pavara, PN 16
003Z5418
VFH2 -FG DN 600, Butterfly valve, Manual - Worm Gear, PN16
003Z5418
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Alternatyvi terpė | Glikolio tirpalas iki 50 % |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Darbinis sukimo momentas [Nm] | 2500 N-m |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Jungimo tipai | Flanšas |
| Kvs reikšmės [m³/h] | 36946.00 m³/h |
| Material Description | VFH2-FG DN600 flange worm gear |
| Padėties indikatorius | Taip |
| Pratekėjimo klasė [% Kvs] | Pratekėjimo klasė A |
| Product line | 28 |
| Produkto tipas | VFH2-FG |
| Produktų grupė | Diskiniai uždoriai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Savybės | VFH2 -FG DN 600, Butterfly valve, Manual - Worm Gear, PN16 |
| SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | VHF2 manual valves Lug/Flange type Worm Gear DN350-600 |
| SCIP dokumentacijos Nr. | 794f0862-7407-4f6a-ba62-527aade0fd36 |
| Slėgio klasė | PN 16 |
| Slėgio perkrytis [bar] [Maks.] | 16.000 bar |
| Sukimo kampas [°] | 90 ° |
| Taikymas | Šildymas ir aušinimas |
| Terpės temperatūra [°C] [Maks.] | 95 °C |
| Terpės temperatūra [°C] [Min.] | -10 °C |
| Veikimo tipas | Sliekinė pavara |
| Vožtuvo disko medžiaga | Nerūdijantysis plienas |
| Vožtuvo dydis | DN 600 |
| Vožtuvo korpuso medžiaga | Kalusis ketus (DIN GGG40) |
| Vožtuvo tipas | Rankinė peteliškinė sklendė |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 235.5 Kilogram |
| Grynasis svoris | 235.5 Kilogram |
| Tūris | 675.18 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162466704 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |