VFH2-LG, DN 300, Rankinė peteliškinė sklendė, Sliekinė pavara, PN 16
003Z5411
VFH2 -LG DN 300, Butterfly valve, Manual - Worm Gear, PN16
003Z5411
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Alternatyvi terpė | Glikolio tirpalas iki 50 % |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Darbinis sukimo momentas [Nm] | 400 N-m |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Jungimo tipai | Su sriegiu auselėse |
| Kvs reikšmės [m³/h] | 7557.00 m³/h |
| Material Description | VFH2-LG DN300 lug worm gear |
| Padėties indikatorius | Taip |
| Pratekėjimo klasė [% Kvs] | Pratekėjimo klasė A |
| Product line | 28 |
| Produkto tipas | VFH2-LG |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Produktų grupė | Diskiniai uždoriai |
| Savybės | VFH2 -LG DN 300, Butterfly valve, Manual - Worm Gear, PN16 |
| Slėgio klasė | PN 16 |
| Slėgio perkrytis [bar] [Maks.] | 16.000 bar |
| Sukimo kampas [°] | 90 ° |
| Taikymas | Šildymas ir aušinimas |
| Terpės temperatūra [°C] [Maks.] | 95 °C |
| Terpės temperatūra [°C] [Min.] | -10 °C |
| Veikimo tipas | Sliekinė pavara |
| Vožtuvo disko medžiaga | Nerūdijantysis plienas |
| Vožtuvo dydis | DN 300 |
| Vožtuvo korpuso medžiaga | Kalusis ketus (DIN GGG40) |
| Vožtuvo tipas | Rankinė peteliškinė sklendė |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 46.42 Kilogram |
| Grynasis svoris | 46.42 Kilogram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Tūris | 160.16 Liter |
| EAN/UPC | 5715162494943 |