Danfoss logo
VFH2 DN lug worm gear

VFH2-LG, DN 150, Rankinė peteliškinė sklendė, Sliekinė pavara, PN 16

003Z5408

VFH2 -LG DN 150, Butterfly valve, Manual - Worm Gear, PN16

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Alternatyvi terpėGlikolio tirpalas iki 50 %
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Darbinis sukimo momentas [Nm]100 N-m
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Jungimo tipaiSu sriegiu auselėse
Kvs reikšmės [m³/h]1348.00 m³/h
Material DescriptionVFH2-LG DN150 lug worm gear
Padėties indikatoriusTaip
Pratekėjimo klasė [% Kvs]Pratekėjimo klasė A
Product line28
Produkto tipasVFH2-LG
Charakteristika
Vertė
Produktų grupėDiskiniai uždoriai
SavybėsVFH2 -LG DN 150, Butterfly valve, Manual - Worm Gear, PN16
Slėgio klasėPN 16
Slėgio perkrytis [bar] [Maks.]16.000 bar
Sukimo kampas [°]90 °
TaikymasŠildymas ir aušinimas
Terpės temperatūra [°C] [Maks.]95 °C
Terpės temperatūra [°C] [Min.]-10 °C
Veikimo tipasSliekinė pavara
Vožtuvo disko medžiagaNerūdijantysis plienas
Vožtuvo dydisDN 150
Vožtuvo korpuso medžiagaKalusis ketus (DIN GGG40)
Vožtuvo tipasRankinė peteliškinė sklendė

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris14.24 Kilogram
Grynasis svoris14.24 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris25.7 Liter
EAN/UPC5715162466612