VFH2-LH, DN 65, Rankinė peteliškinė sklendė, Rankena, PN 16
003Z5401
VFH2 -LH DN 65, Butterfly valve, Manual - handle, PN16
003Z5401
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Alternatyvi terpė | Glikolio tirpalas iki 50 % |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Darbinis sukimo momentas [Nm] | 50 N-m |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Jungimo tipai | Su sriegiu auselėse |
| Kvs reikšmės [m³/h] | 207.00 m³/h |
| Material Description | VFH2-LH DN65 lug handle |
| Padėties indikatorius | Taip |
| Pratekėjimo klasė [% Kvs] | Pratekėjimo klasė A |
| Product line | 28 |
| Produkto tipas | VFH2-LH |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Produktų grupė | Diskiniai uždoriai |
| Savybės | VFH2 -LH DN 65, Butterfly valve, Manual - handle, PN16 |
| Slėgio klasė | PN 16 |
| Slėgio perkrytis [bar] [Maks.] | 16.000 bar |
| Sukimo kampas [°] | 90 ° |
| Taikymas | Šildymas ir aušinimas |
| Terpės temperatūra [°C] [Maks.] | 95 °C |
| Terpės temperatūra [°C] [Min.] | -10 °C |
| Veikimo tipas | Rankena |
| Vožtuvo disko medžiaga | Nerūdijantysis plienas |
| Vožtuvo dydis | DN 65 |
| Vožtuvo korpuso medžiaga | Kalusis ketus (DIN GGG40) |
| Vožtuvo tipas | Rankinė peteliškinė sklendė |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 4 Kilogram |
| Grynasis svoris | 4 Kilogram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Tūris | 8.99 Liter |
| EAN/UPC | 5715162466506 |