Danfoss logo
VFH2-WG-L

VFH2-WG, DN 400, Rankinė peteliškinė sklendė, Sliekinė pavara, PN 16

003Z2413

VFH2 -WG DN 400, Butterfly valve, Manual - Worn Gear, PN16

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Alternatyvi terpėGlikolio tirpalas iki 50 %
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Darbinis sukimo momentas [Nm]1000 N-m
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Jungimo tipaiSu kreipiančiosiomis auselėmis
Kvs reikšmės [m³/h]14042.00 m³/h
Material DescriptionDN400 Worm gear manual, PN16, 16Bar
Padėties indikatoriusTaip
Pratekėjimo klasė [% Kvs]Pratekėjimo klasė A
Product line28
Produkto tipasVFH2-WG
Produktų grupėDiskiniai uždoriai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
Charakteristika
Vertė
SavybėsVFH2 -WG DN 400, Butterfly valve, Manual - Worn Gear, PN16
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasVHF2 manual valves Wafer type Worm Gear DN350-600
SCIP dokumentacijos Nr.f0e7124b-601c-40c5-8d30-1a4a024dae92
Slėgio klasėPN 16
Slėgio perkrytis [bar] [Maks.]16.000 bar
Sukimo kampas [°]90 °
TaikymasŠildymas ir aušinimas
Terpės temperatūra [°C] [Maks.]95 °C
Terpės temperatūra [°C] [Min.]-10 °C
Veikimo tipasSliekinė pavara
Vožtuvo disko medžiagaNylon coated
Vožtuvo dydisDN 400
Vožtuvo korpuso medžiagaKalusis ketus (DIN GGG40)
Vožtuvo tipasRankinė peteliškinė sklendė

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris86.5 Kilogram
Grynasis svoris86.5 Kilogram
Tūris330.41 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5710104522104
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm