VFH2-WG, DN 350, Rankinė peteliškinė sklendė, Sliekinė pavara, PN 16
003Z2412
VFH2 -WG DN 350, Butterfly valve, Manual - Worn Gear, PN16
003Z2412
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Alternatyvi terpė | Glikolio tirpalas iki 50 % |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Darbinis sukimo momentas [Nm] | 600 N-m |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Jungimo tipai | Su kreipiančiosiomis auselėmis |
| Kvs reikšmės [m³/h] | 10212.00 m³/h |
| Material Description | DN350 Worm gear manual, PN16, 16Bar |
| Padėties indikatorius | Taip |
| Pratekėjimo klasė [% Kvs] | Pratekėjimo klasė A |
| Product line | 28 |
| Produkto tipas | VFH2-WG |
| Produktų grupė | Diskiniai uždoriai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Savybės | VFH2 -WG DN 350, Butterfly valve, Manual - Worn Gear, PN16 |
| SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | VHF2 manual valves Wafer type Worm Gear DN350-600 |
| SCIP dokumentacijos Nr. | f0e7124b-601c-40c5-8d30-1a4a024dae92 |
| Slėgio klasė | PN 16 |
| Slėgio perkrytis [bar] [Maks.] | 16.000 bar |
| Sukimo kampas [°] | 90 ° |
| Taikymas | Šildymas ir aušinimas |
| Terpės temperatūra [°C] [Maks.] | 95 °C |
| Terpės temperatūra [°C] [Min.] | -10 °C |
| Veikimo tipas | Sliekinė pavara |
| Vožtuvo disko medžiaga | Nylon coated |
| Vožtuvo dydis | DN 350 |
| Vožtuvo korpuso medžiaga | Kalusis ketus (DIN GGG40) |
| Vožtuvo tipas | Rankinė peteliškinė sklendė |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 45.19 Kilogram |
| Grynasis svoris | 45.19 Kilogram |
| Tūris | 231.168 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104522098 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |