Danfoss logo
VFH2-WG-L

VFH2-WG, DN 150, Rankinė peteliškinė sklendė, Sliekinė pavara, PN 16

003Z2408

VFH2 -WG DN 150, Butterfly valve, Manual - Worn Gear, PN16

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Alternatyvi terpėGlikolio tirpalas iki 50 %
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Darbinis sukimo momentas [Nm]100 N-m
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Jungimo tipaiSu kreipiančiosiomis auselėmis
Kvs reikšmės [m³/h]1348.00 m³/h
Material DescriptionDN150 Worm gear manual, PN16, 16Bar
Padėties indikatoriusTaip
Pratekėjimo klasė [% Kvs]Pratekėjimo klasė A
Product line28
Produkto tipasVFH2-WG
Charakteristika
Vertė
Produktų grupėDiskiniai uždoriai
SavybėsVFH2 -WG DN 150, Butterfly valve, Manual - Worn Gear, PN16
Slėgio klasėPN 16
Slėgio perkrytis [bar] [Maks.]16.000 bar
Sukimo kampas [°]90 °
TaikymasŠildymas ir aušinimas
Terpės temperatūra [°C] [Maks.]95 °C
Terpės temperatūra [°C] [Min.]-10 °C
Veikimo tipasSliekinė pavara
Vožtuvo disko medžiagaNylon coated
Vožtuvo dydisDN 150
Vožtuvo korpuso medžiagaKalusis ketus (DIN GGG40)
Vožtuvo tipasRankinė peteliškinė sklendė

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris13.39 Kilogram
Grynasis svoris13.39 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris29.794 Liter
EAN/UPC5710104522050