Danfoss logo
VFH2-WH-R

VFH2-WH, DN 50, Rankinė peteliškinė sklendė, Rankena, PN 16

003Z2400

VFH2 -WH DN 50, Butterfly valve, Manual - handle, PN16

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Alternatyvi terpėGlikolio tirpalas iki 50 %
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Darbinis sukimo momentas [Nm]50 N-m
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Jungimo tipaiSu kreipiančiosiomis auselėmis
Kvs reikšmės [m³/h]82.00 m³/h
Material DescriptionDN50 Handle manual, PN16, 16Bar
Padėties indikatoriusTaip
Pratekėjimo klasė [% Kvs]Pratekėjimo klasė A
Product line28
Produkto tipasVFH2-WH
Charakteristika
Vertė
Produktų grupėDiskiniai uždoriai
SavybėsVFH2 -WH DN 50, Butterfly valve, Manual - handle, PN16
Slėgio klasėPN 16
Slėgio perkrytis [bar] [Maks.]16.000 bar
Sukimo kampas [°]90 °
TaikymasŠildymas ir aušinimas
Terpės temperatūra [°C] [Maks.]95 °C
Terpės temperatūra [°C] [Min.]-10 °C
Veikimo tipasRankena
Vožtuvo disko medžiagaNylon coated
Vožtuvo dydisDN 50
Vožtuvo korpuso medžiagaKalusis ketus (DIN GGG40)
Vožtuvo tipasRankinė peteliškinė sklendė

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris3.06 Kilogram
Grynasis svoris3.06 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris9.016 Liter
EAN/UPC5710104521978