Danfoss logo
VFH2-WAO_WAM_R

VFH2-WAM, DN 600, Motorinė peteliškinė sklendė, Pavara, Tolygus, PN 16

003Z2397

VFH2-WAM DN 600, Butterfly valve, Modulating 2-10V / 4-20mA, PN16

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Alternatyvi terpėGlikolio tirpalas iki 50 %
Aplinkos temperatūra [°C] [Min.]-10 °C
Apsaugos klasėII
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
Darbinis sukimo momentas [Nm]2500 N-m
Dažnis [Hz]50 Hz
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Energijos suvartojimas [W]140.0 W
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
In scope of WEEEYes
IP protection classIP67
Jungimo tipaiSu kreipiančiosiomis auselėmis
Kvs reikšmės [m³/h]36946.00 m³/h
Material DescriptionC4C DN600 butterfly valve Mod
Padėties indikatoriusTaip
Pratekėjimo klasė [% Kvs]Pratekėjimo klasė A
Product line28
Produkto tipasVFH2-WAM
Charakteristika
Vertė
Produktų grupėDiskiniai uždoriai
Rankinis valdymasTaip
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
Reguliavimo įėjimo signalas Y [mA]0(4) - 20 mA
Reguliavimo įėjimo signalas Y [V]0(2) - 10 V
Reguliavimo signalo tipasTolygus
SavybėsVFH2-WAM DN 600, Butterfly valve, Modulating 2-10V / 4-20mA, PN16
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasModulating VHF2 MOD butterfly valves DN350-600
SCIP dokumentacijos Nr.3efed8bb-c648-43ce-bc97-b5753c84a4a5
Slėgio klasėPN 16
Slėgio perkrytis [bar] [Maks.]10.000 bar
Sukimo kampas [°]90 °
TaikymasŠildymas ir aušinimas
Terpės temperatūra [°C] [Maks.]95 °C
Terpės temperatūra [°C] [Min.]-10 °C
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė220 V
Veikimo tipasPavara
Vožtuvo disko medžiagaNylon coated
Vožtuvo dydisDN 600
Vožtuvo korpuso medžiagaKalusis ketus (DIN GGG40)
Vožtuvo tipasMotorinė peteliškinė sklendė

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris239.7 Kilogram
Grynasis svoris204.9 Kilogram
Tūris475.429 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5710104521947
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm