VFH2-WAO, DN 500, Motorinė peteliškinė sklendė, Pavara, įjungta / išjungta, PN 16
003Z2394
VFH2 -WAO DN 500, Butterfly valve, Motorized On/off, PN16
003Z2394
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Alternatyvi terpė | Glikolio tirpalas iki 50 % |
| Aplinkos temperatūra [°C] [Min.] | -10 °C |
| Apsaugos klasė | II |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Contains batteries | No |
| Darbinis sukimo momentas [Nm] | 1600 N-m |
| Dažnis [Hz] | 50 Hz |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Energijos suvartojimas [W] | 140.0 W |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| In scope of WEEE | Yes |
| IP protection class | IP67 |
| Jungimo tipai | Su kreipiančiosiomis auselėmis |
| Kvs reikšmės [m³/h] | 23915.00 m³/h |
| Material Description | DN500 butterfly valve on/off |
| Padėties indikatorius | Ne |
| Pratekėjimo klasė [% Kvs] | Pratekėjimo klasė A |
| Product line | 28 |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Produkto tipas | VFH2-WAO |
| Produktų grupė | Diskiniai uždoriai |
| Rankinis valdymas | Taip |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Reguliavimo signalo tipas | įjungta / išjungta |
| Savybės | VFH2 -WAO DN 500, Butterfly valve, Motorized On/off, PN16 |
| SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | Motorized VHF2 ON/OFF butterfly valves DN350-600 |
| SCIP dokumentacijos Nr. | eca27890-9bdc-44a4-9a25-3193e42b806c |
| Slėgio klasė | PN 16 |
| Slėgio perkrytis [bar] [Maks.] | 10.000 bar |
| Sukimo kampas [°] | 90 ° |
| Taikymas | Šildymas ir aušinimas |
| Terpės temperatūra [°C] [Maks.] | 95 °C |
| Terpės temperatūra [°C] [Min.] | -10 °C |
| Tiekimo įtampa [V] kint. srovė | 220 V |
| Veikimo tipas | Pavara |
| Vožtuvo disko medžiaga | Nylon coated |
| Vožtuvo dydis | DN 500 |
| Vožtuvo korpuso medžiaga | Kalusis ketus (DIN GGG40) |
| Vožtuvo tipas | Motorinė peteliškinė sklendė |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 143.07 Kilogram |
| Grynasis svoris | 116.3 Kilogram |
| Tūris | 336.414 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104521916 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |