Danfoss logo
VFH2-WAO_WAM_R

VFH2-WAO, DN 100, Motorinė peteliškinė sklendė, Pavara, įjungta / išjungta, PN 16

003Z2375

VFH2 -WAO DN 100, Butterfly valve, Motorized On/off, PN16

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Alternatyvi terpėGlikolio tirpalas iki 50 %
Aplinkos temperatūra [°C] [Min.]-10 °C
Apsaugos klasėII
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
Darbinis sukimo momentas [Nm]50 N-m
Dažnis [Hz]50 Hz
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Energijos suvartojimas [W]10.0 W
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
In scope of WEEEYes
IP protection classIP67
Jungimo tipaiSu kreipiančiosiomis auselėmis
Kvs reikšmės [m³/h]569.00 m³/h
Material DescriptionDN100 butterfly valve on/off
Padėties indikatoriusTaip
Pratekėjimo klasė [% Kvs]Pratekėjimo klasė A
Product line28
Charakteristika
Vertė
Produkto tipasVFH2-WAO
Produktų grupėDiskiniai uždoriai
Rankinis valdymasTaip
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
Reguliavimo signalo tipasįjungta / išjungta
SavybėsVFH2 -WAO DN 100, Butterfly valve, Motorized On/off, PN16
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasMotorized VHF2 ON/OFF butterfly valves DN32-300
SCIP dokumentacijos Nr.e709e4dc-f1cc-468e-9441-a3c8a1378ed9
Slėgio klasėPN 16
Slėgio perkrytis [bar] [Maks.]10.000 bar
Sukimo kampas [°]90 °
TaikymasŠildymas ir aušinimas
Terpės temperatūra [°C] [Maks.]95 °C
Terpės temperatūra [°C] [Min.]-10 °C
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė220 V
Veikimo tipasPavara
Vožtuvo disko medžiagaNylon coated
Vožtuvo dydisDN 100
Vožtuvo korpuso medžiagaKalusis ketus (DIN GGG40)
Vožtuvo tipasMotorinė peteliškinė sklendė

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris9.395 Kilogram
Grynasis svoris8.1 Kilogram
Tūris16.202 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5710104521718
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm