Danfoss logo
VFH2-WAO_WAM_R

VFH2-WAM, DN 65, Motorinė peteliškinė sklendė, Pavara, Tolygus, PN 16

003Z2370

VFH2-WAM DN 65, Butterfly valve, Motorized Modulating 2-10 V, PN16

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Alternatyvi terpėGlikolio tirpalas iki 50 %
Aplinkos temperatūra [°C] [Min.]-10 °C
Apsaugos klasėII
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
Darbinis sukimo momentas [Nm]50 N-m
Dažnis [Hz]50 Hz
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Energijos suvartojimas [W]10.0 W
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
In scope of WEEEYes
IP protection classIP67
Jungimo tipaiSu kreipiančiosiomis auselėmis
Kvs reikšmės [m³/h]207.00 m³/h
Material DescriptionC4C DN65 butterfly valve Mod2-10V
Padėties indikatoriusTaip
Pratekėjimo klasė [% Kvs]Pratekėjimo klasė A
Product line28
Charakteristika
Vertė
Produkto tipasVFH2-WAM
Produktų grupėDiskiniai uždoriai
Rankinis valdymasTaip
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
Reguliavimo įėjimo signalas Y [V]0(2) - 10 V
Reguliavimo signalo tipasTolygus
SavybėsVFH2-WAM DN 65, Butterfly valve, Motorized Modulating 2-10 V, PN16
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasModulating VHF2 MOD butterfly valves DN32-300
SCIP dokumentacijos Nr.3a94b6d2-6b46-4884-8d77-44a8cab3b2d4
Slėgio klasėPN 16
Slėgio perkrytis [bar] [Maks.]10.000 bar
Sukimo kampas [°]90 °
TaikymasŠildymas ir aušinimas
Terpės temperatūra [°C] [Maks.]95 °C
Terpės temperatūra [°C] [Min.]-10 °C
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė220 V
Veikimo tipasPavara
Vožtuvo disko medžiagaNylon coated
Vožtuvo dydisDN 65
Vožtuvo korpuso medžiagaKalusis ketus (DIN GGG40)
Vožtuvo tipasMotorinė peteliškinė sklendė

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris6.62 Kilogram
Grynasis svoris5.92 Kilogram
Tūris14.71 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5710104521664
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm