Vienvamzdės sistemos sprendimai, QT, 45 °C - 60 °C
003Z0398
QT 45-60°C, DN15-32 (4.0), grąžinamo srauto temperatūros reguliavimo termostatinė pavara
003Z0398
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Atitinka ROHS | Out of scope |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Kapiliarinio vamzdelio ilgis [m] | 0.6 m |
| Material Description | QT 45-60°C (DN15-32) termostatas |
| Product line | 28 |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Produkto tipas | QT |
| Produktų grupė | Vienvamzdės sistemos sprendimai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Savybės | QT 45-60°C, DN15-32 (4.0), grąžinamo srauto temperatūros reguliavimo termostatinė pavara |
| SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | QT |
| SCIP dokumentacijos Nr. | ce259842-5928-46a5-b912-7710c1887d5a |
| Suderinamumas su AB-QM dydžiu | DN 15-32 |
| Temperatūros nustatymo diapazonas [°C] [Maks.] | 60 °C |
| Temperatūros nustatymo diapazonas [°C] [Min.] | 45 °C |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.23 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.214 Kilogram |
| Tūris | 1.441 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5714279227680 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |