Vienvamzdės sistemos sprendimai, QT, 65 °C - 85 °C
003Z0386
QT 65–85 °C, DN 10–20, grąžinamo srauto temperatūros reguliavimo termostatinė pavara
003Z0386
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Kapiliarinio vamzdelio ilgis [m] | 0.6 m |
| Material Description | QT 65-85°C (DN10-20) |
| Product line | 28 |
| Produkto tipas | QT |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Produktų grupė | Vienvamzdės sistemos sprendimai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Savybės | QT 65–85 °C, DN 10–20, grąžinamo srauto temperatūros reguliavimo termostatinė pavara |
| SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | QT |
| SCIP dokumentacijos Nr. | ce259842-5928-46a5-b912-7710c1887d5a |
| Suderinamumas su AB-QM dydžiu | DN 10-20 |
| Temperatūros nustatymo diapazonas [°C] [Maks.] | 85 °C |
| Temperatūros nustatymo diapazonas [°C] [Min.] | 65 °C |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.216 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.214 Kilogram |
| Tūris | 1.486 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5714279003192 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |