Danfoss logo
AB-QT 003Z0384 1

Vienvamzdės sistemos sprendimai, QT, 35 °C - 50 °C, DN 10-20

003Z0384

QT 35-50 °C, DN 10-20, grąžinamo srauto temperatūros reguliavimo termostatinė pavara

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS complianceOut of scope
Kapiliarinio vamzdelio ilgis [m]0.6 m
Material DescriptionQT thermostatic element
Product line28
Produkto tipasQT
Charakteristika
Vertė
Produktų grupėVienvamzdės sistemos sprendimai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SavybėsQT 35-50 °C, DN 10-20, grąžinamo srauto temperatūros reguliavimo termostatinė pavara
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasQT
SCIP dokumentacijos Nr.ce259842-5928-46a5-b912-7710c1887d5a
Suderinamumas su AB-QM dydžiuDN 10-20
Temperatūros nustatymo diapazonas [°C] [Maks.]50 °C
Temperatūros nustatymo diapazonas [°C] [Min.]35 °C

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.23 Kilogram
Grynasis svoris0.214 Kilogram
Tūris1.441 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5710104012964
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm