Danfoss logo
AB-QT 003Z0382

Vienvamzdės sistemos sprendimai, QT, 45 °C - 60 °C

003Z0382

QT 45-60 °C, DN 10-20, grąžinamo srauto temperatūros reguliavimo termostatinė pavara

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Atitinka ROHSOut of scope
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Kapiliarinio vamzdelio ilgis [m]0.6 m
Material DescriptionQT 45-60°C (DN10-20)
Product line28
Charakteristika
Vertė
Produkto tipasQT
Produktų grupėVienvamzdės sistemos sprendimai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SavybėsQT 45-60 °C, DN 10-20, grąžinamo srauto temperatūros reguliavimo termostatinė pavara
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasQT
SCIP dokumentacijos Nr.ce259842-5928-46a5-b912-7710c1887d5a
Suderinamumas su AB-QM dydžiuDN 10-20
Temperatūros nustatymo diapazonas [°C] [Maks.]60 °C
Temperatūros nustatymo diapazonas [°C] [Min.]45 °C

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.214 Kilogram
Grynasis svoris0.214 Kilogram
Tūris1.393 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5710104011950
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm