CCR3+
003Z0396
CCR3+ Valdiklis, grąžinimo temepratūros valdiklis ir temperatūros registravimas
Šis gaminys nebegaminamas.
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.
Jei ieškote panašaus gaminio, galite peržiūrėti kitas to paties gaminio tipo parinktis apsilankę gaminio tipo puslapyje.: Vienvamzdės sistemos sprendimai
003Z0396
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Algoritmo tipas | PWM |
| Aliarmo išėjimo signalas [A] | 1.000 A |
| Aliarmo išėjimo signalas DC [V] | 24 V |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Duomenų ryšio protokolai | Modbus RTU RS485Modbus TCP/IP |
| Energijos suvartojimas (budėjimo režimu) [W] | 10.0 W |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| Gaminio etiketė | Yes |
| IP protection class | IP20 |
| Išėjimo signalas į pavaras [A] | 1.0 A |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Išėjimo signalas į pavaras [V] | 24 V |
| Material Description | CCR3+ valdiklis šildymo sistemoms |
| Montavimas | 35 mm DIN laikiklis |
| Pavaros tipas | NO (įprastai atviras) |
| Product line | 28 |
| Produkto tipas | CCR3+ |
| Produktų grupė | Vienvamzdės sistemos sprendimai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Savybės | CCR3+ Valdiklis, grąžinimo temepratūros valdiklis ir temperatūros registravimas |
| Valdomų stovų skaičius (bazinis) | 20 |
| Valdomų stovų skaičius (lygiagretusis sujungimas) | 36 |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.448 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.3 Kilogram |
| Tūris | 1.309 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428512732 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |