Danfoss logo
MTCV-A 003Z1023

MTCV PURE, Versija: A, DN 20

003Z6520

MTCV PURE A VERSION DN20

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Gamintojo nustatymas [°C]50 °C
Jungimo tipaiVidinis sriegis ISO 7/1Rp ¾
Kvs reikšmės [m³/h]1.80 m³/h
Lead contentless than 0,1%
Material DescriptionMTCV PURE A VERSION DN20
Patvirtinimo tipasN/A
Product line28
Produkto tipasMTCV PURE
Charakteristika
Vertė
Produktų grupėKaršto vandens balansavimas
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
SavybėsMTCV PURE A VERSION DN20
Šiluminio dezinfekavimo modulisNe
Slėgio klasėPN 10
Slėgio perkrytis vožtuve [kPa] [Maks.]100 KPa
Temperatūros nustatymo diapazonas [°C] [Maks.]60 °C
Temperatūros nustatymo diapazonas [°C] [Min.]35 °C
Terpės temperatūra [°C] [Maks.]100 °C
VersijaA
Vožtuvo dydisDN 20
Vožtuvo korpuso medžiagaRg+

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.621 Kilogram
Grynasis svoris0.588 Kilogram
Tūris0.534 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5715162502815
Proposition 65No significant risk