MTCV PURE, Versija: A, DN 15
003Z6515
MTCV PURE A VERSION DN15
003Z6515
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Gamintojo nustatymas [°C] | 50 °C |
| Jungimo tipai | Vidinis sriegis ISO 7/1Rp ¾ |
| Kvs reikšmės [m³/h] | 1.50 m³/h |
| Lead content | less than 0,1% |
| Material Description | MTCV PURE A VERSION DN15 |
| Patvirtinimo tipas | N/A |
| Product line | 28 |
| Produkto tipas | MTCV PURE |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Produktų grupė | Karšto vandens balansavimas |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| Savybės | MTCV PURE A VERSION DN15 |
| Šiluminio dezinfekavimo modulis | Ne |
| Slėgio klasė | PN 10 |
| Slėgio perkrytis vožtuve [kPa] [Maks.] | 100 KPa |
| Temperatūros nustatymo diapazonas [°C] [Maks.] | 60 °C |
| Temperatūros nustatymo diapazonas [°C] [Min.] | 35 °C |
| Terpės temperatūra [°C] [Maks.] | 100 °C |
| Versija | A |
| Vožtuvo dydis | DN 15 |
| Vožtuvo korpuso medžiaga | Rg+ |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.567 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.533 Kilogram |
| Tūris | 0.534 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162502785 |
| Proposition 65 | No significant risk |