MTCV, Versija: A, DN 15
003Z4515
MTCV DN 15, A versija, universalus termostatinis cirkuliacinis vožtuvas
003Z4515
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
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Gamintojo nustatymas [°C] | 50 °C |
| Jungimo tipai | Vidinis sriegis ISO 7/1Rp ¾ |
| Kvs reikšmės [m³/h] | 1.50 m³/h |
| Material Description | MTCV A VERSION DN15 |
| Patvirtinimo tipas | ACSPZH |
| Product line | 28 |
| Produkto tipas | MTCV |
| Produktų grupė | Karšto vandens balansavimas |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Savybės | MTCV DN 15, A versija, universalus termostatinis cirkuliacinis vožtuvas |
| SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | MTCV Version A |
| SCIP dokumentacijos Nr. | 583eb573-86ef-490a-9e9e-7ef8c77b52d8 |
| Šiluminio dezinfekavimo modulis | Ne |
| Slėgio klasė | PN 10 |
| Slėgio perkrytis vožtuve [kPa] [Maks.] | 100 KPa |
| Temperatūros nustatymo diapazonas [°C] [Maks.] | 60 °C |
| Temperatūros nustatymo diapazonas [°C] [Min.] | 35 °C |
| Terpės temperatūra [°C] [Maks.] | 100 °C |
| Versija | A |
| Vožtuvo dydis | DN 15 |
| Vožtuvo korpuso medžiaga | Rg5 |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.57 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.56 Kilogram |
| Tūris | 0.554 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104092102 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |