Danfoss logo
MTCV-B_003Z4515_003Z2021_L

MTCV, Versija: B, DN 15

003Z1511

MTCV DN 15, B versija, universalus termostatinis cirkuliacinis vožtuvas

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Gamintojo nustatymas [°C]50 °C
Jungimo tipaiVidinis sriegis ISO 7/1Rp ½
Kvs reikšmės [m³/h]1.50 m³/h
Material DescriptionMTCV B VERSION DN15
Patvirtinimo tipasACSPZH
Product line28
Produkto tipasMTCV
Produktų grupėKaršto vandens balansavimas
Charakteristika
Vertė
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SavybėsMTCV DN 15, B versija, universalus termostatinis cirkuliacinis vožtuvas
Šiluminio dezinfekavimo modulisTaip
Slėgio klasėPN 10
Slėgio perkrytis vožtuve [kPa] [Maks.]100 KPa
Temperatūros nustatymo diapazonas [°C] [Maks.]60 °C
Temperatūros nustatymo diapazonas [°C] [Min.]35 °C
Terpės temperatūra [°C] [Maks.]100 °C
VersijaB
Vožtuvo dydisDN 15
Vožtuvo korpuso medžiagaRg5

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.602 Kilogram
Grynasis svoris0.602 Kilogram
Tūris0.534 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5710104067841
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm