MTCV, Versija: A, DN 20
003Z0551
MTCV DN 20, NL, A versija, universalus termostatinis cirkuliacinis vožtuvas
003Z0551
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
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Gamintojo nustatymas [°C] | 50 °C |
| Jungimo tipai | Vidinis sriegis ISO 7/1Rp ½ |
| Kvs reikšmės [m³/h] | 1.80 m³/h |
| Material Description | MTCV NL VERSION DN20 |
| Patvirtinimo tipas | KIWA |
| Product line | 28 |
| Produkto tipas | MTCV |
| Produktų grupė | Karšto vandens balansavimas |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Savybės | MTCV DN 20, NL, A versija, universalus termostatinis cirkuliacinis vožtuvas |
| Šiluminio dezinfekavimo modulis | Ne |
| Slėgio klasė | PN 10 |
| Slėgio perkrytis vožtuve [kPa] [Maks.] | 100 KPa |
| Temperatūros nustatymo diapazonas [°C] [Maks.] | 65 °C |
| Temperatūros nustatymo diapazonas [°C] [Min.] | 45 °C |
| Terpės temperatūra [°C] [Maks.] | 100 °C |
| Versija | A |
| Vožtuvo dydis | DN 20 |
| Vožtuvo korpuso medžiaga | Rg5 |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.608 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.608 Kilogram |
| Tūris | 0.535 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421547250 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |