Danfoss logo
MTCV-A 003Z1023

MTCV, Versija: A, DN 20

003Z0540

MTCV DN 20, A versija, modifikuota, universalus termostatinis cirkuliacinis vožtuvas

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Gamintojo nustatymas [°C]50 °C
Jungimo tipaiVidinis sriegis ISO 7/1Rp ½
Kvs reikšmės [m³/h]1.80 m³/h
Material DescriptionMTCV A VERSION DN20 Rg5, retrofit
Patvirtinimo tipasACSPZH
Product line28
Produkto tipasMTCV
Charakteristika
Vertė
Produktų grupėKaršto vandens balansavimas
SavybėsMTCV DN 20, A versija, modifikuota, universalus termostatinis cirkuliacinis vožtuvas
Šiluminio dezinfekavimo modulisNe
Slėgio klasėPN 10
Slėgio perkrytis vožtuve [kPa] [Maks.]100 KPa
Temperatūros nustatymo diapazonas [°C] [Maks.]60 °C
Temperatūros nustatymo diapazonas [°C] [Min.]35 °C
Terpės temperatūra [°C] [Maks.]100 °C
VersijaA
Vožtuvo dydisDN 20
Vožtuvo korpuso medžiagaRg5

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.62 Kilogram
Grynasis svoris0.616 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris0.514 Liter
EAN/UPC5710104011462